[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THR; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; en la banda; Paso 5 mm; 6 polos; negro",
"description" : "<ul><li>Conectores macho THR para soldado por reflujo en aplicaciones SMT</li><li>Disponibles en embalaje «cinta y carrete» para sistemas de PCB automatizados tipo «pick-and-place»</li><li>También se puede proporcionar suelto para su colocación manual</li><li>Los conectores macho se pueden montar tanto en vertical como en horizontal</li><li>Con tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "231-436/001-000/105-604/997-407",
"sku" : "231-436/001-000/105-604/997-407",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00006a8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyZ3pNQzh4TXpnd01EVTFOamt5TURnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05tRTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwYzA3ZTg0MTkyMTI4Y2I5MjQ1ZmJjYWY2OGNiYTk1NDMwZTFmMDBhYzk4YTY1M2I0NWRhYTRkMTViYjUzMWM",
"gtin13" : "4044918936521",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-thr/p/231-436_001-000_105-604_997-407"
}