[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable Ø 1 mm; recta; Paso 3,5 mm; 5 polos; gris claro",
"description" : "<ul><li>Permite el apilado con protección contra pérdida de polos de varios conectores hembra en un conector macho para separar las funciones.</li><li>Permite la codificación dentro de la conexión para evitar un error al conectar y la codificación posterior en las aplicaciones de paso.</li><li>Conector hembra que penetra profundamente en la carcasa del conector macho para resistencia a vibración de hasta 20 g.</li></ul>",
"mpn" : "2091-1405",
"sku" : "2091-1405",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399131-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd4T0M4eE5EVTJNRGMzTlRJd09EazVNQzh5TURCZk1UTXpPVGt4TXpGZlJFVXVhbkJufDA3M2EyZjQ5MjM3NDA0YTEyYjllYjgwNmMyZThhM2FkYjAzMDRhYzhkMWNiMGFhOWIxMjVmMzlkMzAxNTM3NWI",
"gtin13" : "4050821161028",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht/p/2091-1405"
}