{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borna p/plac. de circ. impr., doble piso; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 20 polos; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris", "description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con destornillador</li><li>Diseño de alta densidad y doble piso para reducir las necesidades de espacio del cableado de varios conductores en espacios reducidos</li><li>Marcaje personalizado a todos los niveles de conexión</li></ul>", "mpn" : "736-510", "sku" : "736-510", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002fbc2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3hOeTh4TkRNNU5EWXlNVFl5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVptSmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNmQ1Mjg0MjA2ZTgyNGQ4NjhhNWNkMTBhMDJkZTZjZjAzNmExYzlkZTRlNWJiYmE5NzlmNzA1NDcyMDY1ZGY", "gtin13" : "4044918914604", "category" : "Conexión para placas de circuitos impresos", "url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-plac--de-circ--impr--doble-piso/p/736-510" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]