{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borna p/plac. de circ. impr., doble piso; 2,5 mm²; Paso 7,62 mm; 16 polos; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; naranja", "description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con destornillador</li><li>Diseño de alta densidad y doble piso para reducir las necesidades de espacio del cableado de varios conductores en espacios reducidos</li><li>Marcaje personalizado a todos los niveles de conexión</li></ul>", "mpn" : "736-658", "sku" : "736-658", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002fd69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwfGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3haUzh4TkRNNU5EVTVORGd5TURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVptUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyNTllYTViY2MyMWE4OTgyMDg4ZjkzM2JmMDUyZWRmNzM3NGMxNDVjOTE2MzA1NDJlNTBiY2I5ZGUwZTk0MGE", "gtin13" : "4044918916288", "category" : "Conexión para placas de circuitos impresos", "url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-plac--de-circ--impr--doble-piso/p/736-658" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]