[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/placas de circ. impr. apilable; 2,5 mm²; Paso 7,5/7,62 mm; 1 polo; PUSH WIRE®; 2,50 mm²; gris claro",
"description" : "<ul><li>Bornas universales apilables para PCB de diseño plano con conexión PUSH WIRE<sup>®</sup> para conjuntos personalizados de regletas de bornas</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos</li><li>Pines soldables dobles para aumentar la estabilidad mecánica</li><li>Extracción de conductor con destornillador de 2,5 mm de ancho de hoja.</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas para PCB</li><li>También disponible con punto de prueba</li></ul>",
"mpn" : "235-753",
"sku" : "235-753",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8831220-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM1fGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyZ3dPUzh4TXpRME5EZzFPREF4T1RnM01DOHlNREJmT0Rnek1USXlNRjlFUlM1cWNHY3wwNTMwY2NkYWM4MjE5MjhhMWQ3NmJjZmZiZmI0ZjI2N2E5MmIwYzdjYzYzOTg0YTI0N2UyYTJjMzQ4YjIzYjMx",
"gtin13" : "4044918832564",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circ--impr--apilable/p/235-753"
}