[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/placas de circ. impr. apilable; 2,5 mm²; Paso 5/5,08 mm; 1 polo; CAGE CLAMP®; Posibilidad de puenteado; 2,50 mm²; verde-amarillo",
"description" : "<ul><li>Bornas universales apilables para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup>, apertura con destornillador en paralelo o perpendicular al punto de conexión</li><li>Variantes con homologación para áreas Ex</li><li>Para conjuntos personalizados de regletas de bornas para PCB</li><li>Herramientas de accionamiento para cableado de fábrica</li><li>El ángulo de 45° del punto de conexión ofrece una amplia variedad de aplicaciones y opciones de cableado</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas para PCB</li></ul>",
"mpn" : "236-1721",
"sku" : "236-1721",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002d053000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyaGhZaTh4TXpnd016RTBPVGt4T0RJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpEQTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzMzRhNmJhMTk3NWQyZjE5MzZlZDFiZjlmODk2MGY2ZGQ1YjhiMWM5YzRhODZhNTY2MDAyYWM2NDFjZGJmMTc",
"gtin13" : "4055144028935",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circ--impr--apilable/p/236-1721"
}