[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/placas de circ. impr., cuatro p.; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 16 polos; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con destornillador</li><li>Diseño de alta densidad y cuádruple piso para reducir las necesidades de espacio del cableado de varios conductores en espacios reducidos</li><li>Punto de conexión en ángulo y apertura optimizada de CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLEMA CEPO)</li><li>Marcaje personalizado a todos los niveles de conexión</li></ul>",
"mpn" : "738-104",
"sku" : "738-104",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003118a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YURjMkwyZzVNaTh4TkRNNU5EVTVPREF6TVRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek1URTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhZDMxNDdjMGZkZjA1YzVkMmEyYmM2Yzg5NGFjNGQyMTdhM2MyZDM3YmY3NmVkYjU0YTFhZjc3OWQ0ZmZiMzk",
"gtin13" : "4045454161903",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circ--impr--cuatro-p-/p/738-104"
}