[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/ placas de circuito impreso THR; Tecla; 1,5 mm²; Paso 6 mm; 1 polo; Push-in CAGE CLAMP®; en la banda; 1,50 mm²; blanco",
"description" : "<ul><li>Bornas THR para placas de circuito impreso con tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) y teclas de accionamiento</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Cómoda conexión y desconexión de conductores flexibles mediante teclas de accionamiento</li><li>Solo 5,6 mm de altura</li><li>Disponibles en embalaje «cinta y carrete» para sistemas automatizados</li><li>También admite soldadura por onda</li><li>Montaje de bornas sin pérdida de polos</li></ul>",
"mpn" : "2061-1601/998-404",
"sku" : "2061-1601/998-404",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8770292-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMFpDOHhNemM1T0RRME9EWTJNRFV4TUM4eU1EQmZPRGMzTURJNU1sOUVSUzVxY0djfDQxMGVhNWUzYTk2MWRkOGU3NGIyMWMxODJiMzI1NTA4YWUwMzBiOTUyNzMzMjVmZjM3ODQyNzlhMWQ3NDZmYTY",
"gtin13" : "4055143274715",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circuito-impreso-thr/p/2061-1601_998-404"
}