[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/ placas de circuito impreso THR; Tecla; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 2 polos; Push-in CAGE CLAMP®; en la banda; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<ul><li>Integración económica de regletas de bornas THR resistentes a altas temperaturas en procesos de soldadura por reflujo SMT</li><li>Versiones con ventosas disponibles en embalaje «cinta y carrete» para sistemas automatizados</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Conexión y desconexión de conductores flexibles mediante teclas de accionamiento</li><li>El ángulo de 45° del punto de conexión facilita el cableado y reduce el espacio necesario</li></ul>",
"mpn" : "250-202/353-604/997-404",
"sku" : "250-202/353-604/997-404",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00030eda000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzJNeTh4TXpjNU9EZ3hNVFkyTkRReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek1HVmtZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3N2M4MzgxOGFlNDlkMmFiYzliY2JjMDFjYmFjNmE5MmU3ZjNkYWM4NDlhZGVmMDQ4ZjNlODE5MzQ0OTg1OGM",
"gtin13" : "4045454916275",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circuito-impreso-thr/p/250-202_353-604_997-404"
}