[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 1,5 mm²; Paso 5 mm; 4 polos; Push-in CAGE CLAMP®; en la banda; 1,50 mm²; blanco",
"description" : "<ul><li>Ideal para aplicaciones de conexión de aparatos, pasamuros y con espacios reducidos</li><li>Push-in CAGE CLAMP® permite conectar conductores rígidos y flexibles con punteras</li><li>Variantes SMD y THR disponibles</li><li>Entrega en embalaje «cinta y carrete» para su plena integración en el proceso de soldadura en superficie</li><li>La tecla de accionamiento se mueve en la dirección de la conexión del conductor</li><li>Conexión de conductor y dirección de conexión tanto en paralelo como en perpendicular a la placa de circuito impreso</li></ul>",
"mpn" : "2086-3204/700-650/997-605",
"sku" : "2086-3204/700-650/997-605",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8333825-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnM05DOHhNemM1TmpVM05EZzFOVEU1T0M4eU1EQmZPRE16TXpneU5WOUVSUzVxY0djfDFkNmNkOWVmZmE4NjRkNTYxZTg0NjljNWI5NDBmNjE0OThhMDNhOWM4N2RmNTc0NzA5NDFmZmZlNzNlM2I2NzE",
"gtin13" : "4066966352931",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/2086-3204_700-650_997-605"
}