[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 8 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; azul",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas compactas con teclas de accionamiento</li><li>Conexiones enchufables de conductores rígidos y con puntera</li><li>Conexión y desconexión de conductores flexibles mediante teclas de accionamiento</li><li>El ángulo de 45° del punto de conexión facilita el cableado y reduce el espacio necesario</li><li>Combinaciones de color personalizadas</li><li>Las regletas de bornas también se pueden equipar con piezas intermedias bajo pedido</li></ul>",
"mpn" : "250-108/000-006",
"sku" : "250-108/000-006",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000387f8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZ3haaTh4TXpnd01ESXpNREV5TlRVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9EZG1PREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiYWNmMjM1ZmFhODc0MzZiOGViYTg0YzNlZjcyZGI4YjY2MWZlNmRmZTQ1M2UxZDZkMDAwNDhiNGEyZGU1MWE",
"gtin13" : "4044918647540",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/250-108_000-006"
}