[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 6 mm²; Paso 12,5 mm; 9 polos; CAGE CLAMP®; Posibilidad de puenteado; 6,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con destornillador</li><li>Variantes con homologación para áreas Ex</li><li>Certificación UL no restringida hasta 600 V con 12,5 mm de paso</li><li>Pines soldables dobles para aumentar la estabilidad mecánica</li><li>Combinaciones de color personalizadas</li><li>Toma de prueba integrada</li><li>Soporte de marcaje para etiquetas Mini-WSB y WMB</li></ul>",
"mpn" : "745-1409",
"sku" : "745-1409",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002e06a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyZzBNUzh4TXpnd01qZ3hOemcwTnpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpUQTJZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2ZDIzZDliOWNhYjA2MzMwMTI1NjZlNDAwNGYyMWRiYWYxZWNlNmFjZDE0MWIzNTIxYTY0YjFkZDkxYmFjNmI",
"gtin13" : "4045454625542",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/745-1409"
}