[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interruptor electrónico; 8 canales; Tensión de entrada 24V DC; ajustable 0,5 … 6A; Limitación activa de la corriente; Contacto libre de potencial; Información de estado adicional",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Interruptor electrónico compacto con ocho canales</li><li>Corriente nominal: 0,5 … 6 A (regulable en cada canal a través de selector precintable)</li><li>Limitación de corriente activa </li><li>Capacidad de activación > 65 000 μF por canal</li><li>Cada canal incorpora un botón iluminado de tres colores que simplifica la conmutación (conexión/desconexión), el restablecimiento y el diagnóstico sobre el terreno</li><li>Conmutación retardada de canales</li><li>Mensaje de disparo (señal de grupo)</li><li>La entrada remota restablece todos los canales disparados</li><li>El contacto de señal sin potencial 11/12 indica «canal desactivado» y «canal disparado»; no admite comunicación por secuencia de pulsos</li></ul>",
"mpn" : "787-1668/006-1054",
"sku" : "787-1668/006-1054",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c000125e6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyaGlZeTh4TkRReU1ETXlNakkxTkRnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE1qVmxOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiODMzNjNkYTc1NzQ2OWNiYzRmODI4N2NmMTFmZjZhMjAzMGZkZGY5OTc1MjkwNTAwMDY5OTc3MjI5MWJjNTA",
"gtin13" : "4055143255189",
"category" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial",
"url" : "https://www.wago.com/es/protecci%C3%B3n-contra-sobretensiones-y-electr%C3%B3nica-especial/interruptor-electr%C3%B3nico/p/787-1668_006-1054"
}
Interruptor electrónico; 8 canales; Tensión de entrada 24V DC; ajustable 0,5 … 6A; Limitación activa de la corriente; Contacto libre de potencial; Información de estado adicional