[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; Termopar ±120 mV; Diagnóstico",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica se conecta directamente a dos termopares. Gracias a la separación galvánica interna es posible la puesta a tierra de los sensores.</p><p>El módulo asegura automáticamente la linealización en el rango completo de temperatura.</p><p>La compensación de fuente fría mitiga la deficiencia de tensión del punto de conexión en un rango de 0 … 55°C.</p><p>El LED rojo indica la rotura del conductor. El LED verde indica la disponibilidad del servicio y la comunicación libre de perturbaciones con el acoplador.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p>",
"mpn" : "750-469/000-003",
"sku" : "750-469/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0001ddfe000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyZzNPQzh4TkRBd01EWTRPRE13TURBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeFpHUm1aVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzYTEwODFhYjg2ZWYzZDBmMjhmMTJlOWFlZjUzOTA1MDRjZjU5MmVjOWE0NjMxNGVlYmFiN2E2NjE2ZjcxZTA",
"gtin13" : "4045454393113",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-469_000-003"
}