[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 4 … 20mA HART",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica alimenta a los convertidores de señal del lado del campo y transmite señales analógicas con separación galvánica al sistema de bus.</p><p>La tensión de alimentación de campo de 24 V se obtiene de los contactos de potencia del módulo. El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN. A aproximadamente 25 mA, la protección contra sobrecargas conmuta la entrada de medición a un estado de alta resistencia. Una vez restablecidas las condiciones normales de funcionamiento, la entrada de medición vuelve automáticamente a su estado anterior. Este módulo alimenta convertidores de señal de 2 conductores.</p><p>Por cada canal, se pueden transmitir hasta 4 variables secundarias del protocolo HART (PV, SV, TV, QV) a la imagen de proceso cíclica del acoplador o del controlador (posibilidad de parametrización). Para realizar la comunicación HART con los dispositivos HART inteligentes que están conectados, se puede transmitir el protocolo HART a la imagen de proceso cíclica del acoplador o controlador (posibilidad de parametrización).</p><p>Algunos acopladores (programables) ofrecen la posibilidad de utilizar controladores de dispositivo FDT/DTM que permiten enrutar la herramienta HART al dispositivo HART conectado.</p>",
"mpn" : "753-482",
"sku" : "753-482",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000012000133a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZ3dZUzh4TXprNU56ZzRNams1T0RneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE16TmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyYTVlMTBlN2FjM2I5YmViYzRmMmQzZDE4ODg0MGYxMGYxZjhjMzBkMWExMDcyOGRiZDZiOTNkM2FmZjFiNmE",
"gtin13" : "4045454502683",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/753-482"
}