[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 4-20 mA; Entrada diferencial",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica procesa señales diferenciales de 4 a 20 mA.</p><p>La señal de entrada de cada canal está separada galvánicamente y se transmite con una resolución de 13 bits.</p><p>El módulo se alimenta con la tensión del sistema.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><ul><li>Adquisición de valores de medición: sincronizada dentro del módulo</li><li>Rango de medición no alcanzado/sobrepasado: byte de estado y LED</li><li>Método de conversión: SAR (Successive Approximation Register)</li><li>Modo de funcionamiento: muestreo continuo (predeterminado)</li><li>Protección: limitación no lineal</li></ul>",
"mpn" : "753-492",
"sku" : "753-492",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120001342d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURkbEwyZzFNQzh4TXprNU9UTXdPVFExTlRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE16UXlaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA2ZDhiNDE0ZjBmNWQxZDE4YjQzZjRjNjYwYzQ5MTU1ZDlkMmQ4ODljNzUzODEwYjgzZWEwODIyODA4NzBhYjM",
"gtin13" : "4050821867500",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/753-492"
}