[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Binäres Platzhaltermodul",
"description" : "<p>Este módulo de reserva de espacio binario permite reservar direcciones bit en la imagen de proceso de un nodo de bus de campo.</p><p></p><p>El modo de funcionamiento y el ancho de bits se pueden modificar con los conmutadores DIP situados en el lateral de módulo. Para el modo de funcionamiento (entradas/salidas) se usa un solo conmutador DIP, mientras que el número de entradas o salidas (2, 4, 6 u 8) se puede seleccionar con dos conmutadores DIP.</p><p></p><p>Tres LED indican la configuración.</p><p></p><p>El módulo de reserva de espacio binario también actúa como módulo de alimentación proporcionando la tensión de 24 V del lado de campo a los módulos de E/S siguientes a través de contactos de potencia.</p>",
"mpn" : "750-622",
"sku" : "750-622",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000300010c05000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZzNaQzh4TXprNU9EYzFOVGt3TlRVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeE1HTXdOVEF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZkNjBkYzE4NTdkM2YwMmIwM2E2N2RlNjExODFmMjI0YjhkYmE2NWY5N2FiOGFkZjA2YWIxYTgyNTM0OGIzZTg",
"gtin13" : "4045454721749",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/binaeres-platzhaltermodul/p/750-622"
}