[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Servomotor paso a paso; 70V DC; 7,5 A; 6 entradas; 2 salidas",
"description" : "<p>El módulo 750-673 es un controlador inteligente de servomotor paso a paso con nivel de potencia propio y evaluación de encoder incrmental diseñado para controlar motores paso a paso de dos fases hasta 70 V/7,5 A. La división de cada paso en 64 micropasos impide la pérdida de pasos ocasionada por la resonancia en las fases de aceleración y reduce el desgaste de los componentes mecánicos.</p><p>El controlador incorpora control de vectores que, junto con el encoder incremental, contribuye a mantener una característica de velocidad de rotación eficaz y dinámica. El software interno procesa directamente y sin retraso seis entradas configurables, que pueden dedicarse a arranque/parada, tope final, referencia, «Jog/Tip» (paso a paso/ultrasonidos), etc. Dos salidas son de uso libre, pero también pueden dedicarse a funciones internas.</p><p>Este controlador destaca por la versatilidad de sus funciones, como por ejemplo, posicionamiento con diferentes rampas de aceleración, tablas de comandos, controlador de árbol de levas, referenciado automático y otras propiedades vinculadas a eventos, que amplían enormemente el ámbito de aplicación. La interfaz del programador es la misma para todos los controladores de motor paso a paso de WAGO.</p>",
"mpn" : "750-673",
"sku" : "750-673",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0001cc82000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyaGxOUzh4TXprNU9EazBNRFV5TURRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeFkyTTRNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3YTA3ODc2ZDViZDY0ZTMwYzNiODUyNjAzMzZlYjc1NDU4NzNmMWQ2MmMwYjNjMDI2YTkxY2ExOTk0MzQ2MzM",
"gtin13" : "4045454957193",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/servomotor-paso-a-paso/p/750-673"
}