[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "WAGO-I/O-CHECK; Juego RS-232",
"description" : "<p>WAGO-I/O-CHECK es una sencilla aplicación de Windows que permite comprobar entradas y salidas, y visualizar un nodo del sistema WAGO I/O System 750.</p><p>El software lee la configuración del nodo y lo representa gráficamente en la pantalla. El gráfico se puede imprimir junto con una lista de configuración.</p><p>WAGO‐I/O‐CHECK permite visualizar y determinar los datos de proceso de los módulos de E/S. De esta forma, el cableado de campo, incluyendo todos los sensores y actuadores, se puede realizar antes de la puesta en marcha.</p><p>Los ajustes específicos de la aplicación, como por ejemplo, la velocidad de transmisión o el tipo de sensores, se pueden configurar con determinados módulos de interfaz, Pt100 y termopares.</p><p>El acoplador se conecta a un puerto serie o USB libre del PC con el cable de comunicación suministrado con el sistema para establecer la comunicación entre WAGO‐I/O‐CHECK y el acoplador.</p>",
"mpn" : "759-302",
"sku" : "759-302",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000003000021aa000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQwfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyZ3lNaTh4TWpVM01qSXlOekl3TnpFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBd01qRmhZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFjNzhmZThlYzM4YmRjZDE1ODQ1ZmQyYjQ5ZjQ4Y2YyMzU5ODgwY2IwNjZkMzQ3NzA3ZTZmNjYzNmNlZmI2ZDY",
"gtin13" : "4045454394899",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/es/software/wago-i-o-check/p/759-302"
}