[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switch gestionable LMS; 8 puertos 1000Base-T",
"description" : "El switch 852-1812/010-000 es un switch industrial ETHERNET configurable equipado con ocho puertos 10/100/1000BASE-T.<br/>Cerrado por una resistente carcasa, este switch ofrece tanto alimentación redundante como supervisión de funcionamiento con relé. Este dispositivo también simplifica la administración de la red: puesta en servicio y diagnóstico intuitivos que se pueden realizar sin grandes conocimientos informáticos. El mapa de topología muestra claramente el switch y los dispositivos conectados. La información de diagnóstico más importante se muestra en el panel de diagnóstico.<br/>Las siguientes funciones aumentan la solidez, disponibilidad y seguridad de la red.<br/><br/><b>Seguridad: </b><br/>Segmentación de red según IEEE802.1Q (máx. 5 VLAN), autenticación de dispositivos de red según IEEE802.1X, funciones de firewall basados en lista de control de acceso (máx. 32 entradas)/control de servicio, seguridad de puertos.<br/><b>Disponibilidad: </b><br/>Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) para redes de malla y anillo, ETHERNET Ring Protection Switching (ERPS) para hasta dos anillos por switch, detección de bucles y control de tormentas en cada puerto.<br/><b>Configuración, diagnóstico y mantenimiento: </b><br/>Replicación de puertos, registros Modbus®, SNMP v3, capturas SNMP, umbral de alarma, estadísticas de puertos, copia de seguridad y restauración, registro de sistema, servidor Syslog, interfaz de línea de comandos con SSH/Telnet, mapa de topología y panel.",
"mpn" : "852-1812/010-000",
"sku" : "852-1812/010-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7628439-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyaGhZaTh4TkRRMk1qTTNPVEU1TmpRME5pOHlNREJmTnpZeU9EUXpPVjlFUlM1cWNHY3w1M2JhOWZjYmMxNTFkMGRjNTkyZjUwOTI3OWVkMWE1NzUyMTk1ZGQ5NTU0ODAxMDMyOGIwMWFmYjMzMDZjYzQw",
"gtin13" : "4066966163407",
"category" : "Switches industriales",
"url" : "https://www.wago.com/es/switches-industriales/switch-gestionable-lms/p/852-1812_010-000"
}