{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1 vezetékes apacsatlakozó; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; 7,5 mm lábtávolság; 8 pólusú; 100%-ig védett a hibás bekötés ellen; szorítóbilincs; 2,50 mm²; világosszürke",
"description" : "<ul><li>Az összes vezetéktípus univerzális csatlakoztatása</li><li>A CAGE CLAMP<sup>®</sup> függőleges vagy vízszintes működtetésével a kábelt vagy a bekötést könnyen előre össze lehet szerelni</li><li>Vezeték-vezeték és NYÁK-vezeték csatlakozásokhoz</li><li>Bepattintható rögzítőlábakkal vagy rögzítőperemmel rendelkező változatok is kaphatók a szerelőlapra vagy szerelőlapon átmenő rögzítéshez</li><li>3-5 pólusú, előre kialakított földeléssel rendelkező apacsatlakozók szintén kaphatóak</li><li>100%-ig védett a hibás bekötéssel szemben</li><li>Kódoló lábakkal</li></ul>",
"mpn" : "723-608/019-000",
"sku" : "723-608/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZ3daaTh4TXpNeE16UTNPVFl6T1RBM01DOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w4N2U2YTIzYjk1NmMxMTk5ZTA5YjNkMDQ0ZjYwN2IyNTdjODlkMTk5YjBjZmFkZjNmOGU1MDAwNzUyYzg5YjYy",
"gtin13" : "4044918265973",
"category" : "Dugaszolható csatlakozók",
"url" : "https://www.wago.com/hu/dugaszolhat%C3%B3-csatlakoz%C3%B3k/1-vezet%C3%A9kes-apacsatlakoz%C3%B3/p/723-608_019-000"
}