Egycsatornás elektronikus megszakítók
A csupán 6 mm-es (0,236 hüvelyk) szélességgel ezek az új megszakítók a legkeskenyebb elektronikus áramköri megszakítók a piacon. Körülbelül 66%-kal kisebbek, mint a miniatűr megszakítók, ezáltal több helyet spórolnak meg, mely különösen a vezérlőszekrényekben való használat esetén fontos szempont. Ezen elektronikus megszakítók lehetővé teszik 50 000 mikrofarádnál nagyobb kapacitív terhelés kapcsolását további védelem vagy a névleges áramértékek megváltoztatása nélkül, melyek a bekapcsolási túláramok miatti hibás kioldások számának csökkentésére szolgálnak.
Előnyök:
- 24 V DC / hat változatban 1-8 A névleges áramhoz
- A néveleges áramerősség szerint színkódolva
- Rendkívül vékony változat
- Bekapcsolási kapacitás: >50 000 µF
- Széles működési hőmérséklet-tartomány: −25 … +70°C (−13 … +158°F)
- Alaphelyzetbe állítás, be/ki kapcsolás közvetlenül a modulon vagy távolból a digitális bemeneti jel segítségével
- A triggerelt jelkimenet akár 30 eszközhöz tartozó csoportjelzésként is használható
- Jóváhagyások: CE, UL 61010, UL 2367
2, 4 és 8 csatornás elektronikus megszakítók
A WAGO helytakarékos elektronikus megszakítói jobb ár-teljesítmény arány mellett biztosítanak megbízható védelmet. Kiemelkedő tulajdonságokat és megbízható védelmet nyújtanak túlterhelés és rövidzár esetén. A maximum 45 mm-es (1,772 hüvelyk) szélességgel, ezen elektronikus megszakítók nagy csatornasűrűségük miatt helyet takarítanak meg a vezérlőszekrényben.
Előnyök:
- Kettő-, négy- és nyolccsatornás védőkapcsoló 0,5 ás 12 A között állítható áramerősséggel.
- Nagy kapcsolási kapacitás: > 50 000 µF
- Kommunikációs képesség: távfelügyelet és újraindítás
- Opcionális aktív áramkorlátozás
- Jóváhagyások: CE, UL 60950, UL 2367, GL