Relé aljzatok miniatűr relékkel (788-as sorozat)
A WAGO 788-as sorozatú reléaljzatai ideálisak különböző ipari és folyamatautomatizálási kapcsolási feladatokhoz. Ezek a modulok elérhetőek két csatornás, vagy akár nagyobb terhelés (pl. lámpa terhelés) kapcsolására (16A-ig) alkalmas kivitelben.
Előnyök:
- Meghibásodás esetén megvalósítható a relék gyors és egyszerű cseréje
- Kompakt készülékház: csak 15 mm-es (0.590 inch) szélesség
- Vezérlési és megtaplálási oldalon is közösíthető csatlakozási pontok
- Szerszám nélküli csatlakozás Push-in CAGE CLAMP® segítségével
![relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaissockel-serie-788-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyZ3dOQzh4TkRJeU16WXhPREF4TlRJMk1pOHlNREJmY21Wc1lXbHpjMjlqYTJWc1gzTmxjbWxsTFRjNE9GOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDM5NDBjMzc5ZjEwMTM3OTY4OWFmNGNkNWI3ODg4MTE1ZDAyNWQxOTQ4MDEwNTdiNDlhYzgzNTNhZTVlMjFkOTk)
Relés modulok miniatűr relé és optocsatoló modulokkal (859-es sorozat)
A WAGO 859-es sorozatú relés modulok miniatűr relé és optocsatoló modulokkal ideálisan használhatóak bármilyen ipari interfész alkalmazáshoz. A keskeny kialakításnak köszönhetően kis helyet foglal a vezérlőszekrényben. A vezérlési és a megtáplálási oldal áthidalásával leegyszerűsíthető a bemeneti és kimeneti potenciálok közösítése.
Előnyök:
- Sokoldalú relés modulok egyenárammal és váltóárammal működő alkalmazásokhoz
- A keskeny, 6 mm-es (0.236 inch) készülékház kis helyen elfér
- Alacsony profilú kialakítás a sorkapocs dobozokban való optimális használat érdekében
- Az előlapi áthidalók leegyszerűsítik a csatlakoztatást
- A berendezés felső részén LED található állapot-visszajelzéshez
- Megbízható CAGE CLAMP® csatlakozási technológia
![relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaismodul-serie-859-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzNZaTh4TkRJeU16WTFOalk0TVRVd01pOHlNREJmY21Wc1lXbHpiVzlrZFd4ZmMyVnlhV1V0T0RVNVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZGI0YWU1N2Y4MzE1OWEzOTJkNWNlOTUxZTQ3Mzg4NTUxM2ZhMzdiODZhMjY1MTI5N2E0NTU5MDgxNzNjZTg2NQ)
![relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg](/medias/200-relais-ssr-serie-204200402-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzFNQzh4TkRFM016VTVOalU0TVRreE9DOHlNREJmY21Wc1lXbHpMWE56Y2kxelpYSnBaUzB5TURReU1EQTBNREpmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fDZiZWJhNjY3ZGJjYWQ0OTU0NWE5Mjg1Mjg0MTZjNWZmZmJlNWFkMTZiZGZmNjAxMzRlM2Y0ODY1MmFiMDA2Yjg)
Kalapsínre rögzíthető adapterek miniatűr relékkel (287/288-as sorozat)
A WAGO előre huzalozott, miniatűr relés kalapsínre rögzíthető adapterek (287/288-as sorozat) biztosítják a terepi aktorok és más terepi leválasztó/csatoló elemek közvetlen kapcsolását. Gyors és könnyű perifériális jelkapcsolatot is biztosítanak.
Előnyök:
- A gyorsabb és könnyebb perifériális jelkapcsolat biztosításához
- Gyorsan és egyszerűen cserélhető dugaszolható relék
- Könnyen csatlakoztatható 0.08 - 2.5 mm 2 (28–14 AWG) átmérőjű vezetékekkel
![p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0288-0413-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lZaTh4TkRFMk9UYzVPVFkxTlRRMU5DOHlNREJmY0Y4d01qZzRYekEwTVROZk1EQXhYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3xmZWZmMDAyZjZhMDM1ZDQzODE3MjBjMGNiMWMwZjA4ODY3ZTczNWZjNDZiMjlmOWZlNDAzNTNhODY0Nzg4Y2Fj)
Relémodulok kalapsínre szerelhető készülékházban
(789-es sorozat)
A WAGO 789-es sorozatának relé moduljai az épületek alapvető világításvezérlésétől kezdve az ipari vezérlőszekrényekig terjedően számos alkalmazási területen használhatóak. A csupán 17.5 mm (0.689 inch) széles, a kompakt kalapsín rögzítő készülékház ideális elosztó alaplapokhoz és mérőszekrényekhez.
Előnyök:
- Kettő váltóérintkezős, vagy négy záróérintkezős kivitel
- Kézi működtetés is lehetséges
- Minden szinten szerelhető push-in áthidalással
- Egyértelműen azonosítható csatlakozási pontok
- LED-es állapot-visszajelzés
![relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg](/medias/200-relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyaGtOeTh4TkRJeU16WXhOakEwT1RFNE1pOHlNREJmY21Wc1lXbHpiVzlrZFd4bExXbHRMWEpsYVdobGJtVnBibUpoZFdkbGFHRmxkWE5sWHpJd01EQjRNakF3TUhCNExtcHdad3xhZjcwNTU1ZWYyZTI0OWI5NGI3NGY3MWRiOWM1OWU0M2U4NDlhOGY5ODU3NjIxNWExNzgxN2U0ZGY4ZjBlZTc1)
Miniatűr vagy szilárdtest relék aljzattal
(857-es sorozat)
A WAGO miniatűr vagy szilárdtest relék aljzattal a készülékház és elektronika tökéletes párosítása
Előnyök:
- Dugaszolható MSR és SSR egyenárammal és váltóárammal működő alkalmazásokhoz
- Az azonos forma lehetővé teszi az egysoros áthidalást
- Meghibásodás esetén megvalósítható a relék gyors és egyszerű cseréje
- Szerszám nélküli csatlakozás Push-in CAGE CLAMP® segítségével
- Ex-tanúsítvány (Zóna 2)
![stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg](/medias/200-stecksockel-serie-857-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNM0wyZzJNeTh4TkRJeU16WXhOek0xT1Rrd01pOHlNREJmYzNSbFkydHpiMk5yWld4ZmMyVnlhV1V0T0RVM1h6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZWM5ZTcwY2ZmOWJlY2I5ZTg2MzcxOTQ0NTI0MzM4MmVlNmZmNDZlMDIwNjBmN2E4NzIwYTNmMWI2ZWZlYWRkMA)
Ipari relék aljzattal (858-as sorozat)
A WAGO DIN-35-sínre rögzíthető 858-as sorozatának reléaljzatait úgy tervezték, hogy megfeleljenek a szabványos ipari relék lábkiosztásának. Ezek az aljzatok kettő vagy négy váltóérintkezős reléket tudnak fogadni. A karbantartás során a relé gyors cseréje a vezetékek eltávolítása nélkül is lehetséges.
Előnyök:
- Push-in csatlakozás tömör és érvéghüvelyes vezetékkel 0.5 mm2 (20 AWG) átmérőtől
- Két csatlakozási pont push-in CAGE CLAMP® csatlakozási technológiával
- Beüzemelés és meghibásodás esetén kézi vezérlés is lehetséges
- Relé állapot-visszajelzés az aktuális állapot megtekintéséhez
- Relék aranyozott érintkezőkkel kis áramok kapcsolásához
![stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg](/medias/200-stecksockel-serie-858-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZzJZeTh4TkRJeU16WXhORGN6T0RRMk1pOHlNREJmYzNSbFkydHpiMk5yWld4ZmMyVnlhV1V0T0RVNFh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8NjIzOTMwZmZmMzE1ZjAwM2YxZjlmODcwNjQ5N2MwN2E1YTZlMGEyZWM1ZGYxOWI1ZTU0MmY2N2JmZmFlZDc2Mg)