{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Feilsikker 4-kanals digital inngang; 24 V DC; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "<p>PROFIsafe-modulen 75x-661 / 000-003 kan kobles til potensialfrie nødstoppbrytere med kontakter, sikkerhetslåsebrytere, driftsmodusbrytere, sikkerhetssensorer og halvlederutganger.</p>Modulene har 4 klokkensensitive innganger (I1 ... I4) som mates av 2 forskjellige klokkede utganger (T1 ... T2).<br/><p>Klokkeutgangene er kortslutningsbeskyttet. Innganger overvåkes kontinuerlig for krysskretser og strømforsyning fra separate kilder. Ytterligere sikkerhetsrelevante parametere (f.eks. driftsmodus, slå av testpulser, avvik eller filtertider) kan konfigureres via WAGO-I / O-<i>CHECK</i>.</p><p>Konfigurasjonsverktøyet kan enkelt integreres i engineering systemer som støtter både CC2 og CC3 tool calling interface (TCI).</p><p>Ved utskifting av moduler blir parametere automatisk lastet ned til kontrollenheten via PROFIsafe-kompatibel iPar-server - avhengig av innstillinger. PROFIsafe-adressen kan stilles inn ved hjelp av DIP-switcher på siden av modulen, eller via WAGO-I / <i>O-CHECK</i>.</p><p>Modulene støtter både PROFIsafe V1 (PROFIBUS) og V2 (PROFIBUS, PROFINET) protokoller. </p><p>En optokobler sørger for elektrisk isolasjon mellom bussen og feltsiden. </p><p>Individuelle I/O moduler kan arrangeres i en hvilken som helst kombinasjon når du konfigurerer feltbussnoden.</p><p><b>For å beskytte modulen mot overspenning (overspenningsbeskyttelse iht. IEC 61000-4-5), må en WAGO filtermodul eller et eksternt overspenningsfilter brukes til 24V forsyningsspenning.</b></p><p><b>Se produkt manualen for mer informasjon (tilgjengelig på Tysk eller Engelsk).</b></p>",
"mpn" : "750-661/000-003",
"sku" : "750-661/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000316dc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNd0wyaGlZeTh4TXprNU9UZ3hNRGt3TkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1UWmtZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFjMWYwOWU0ODFjZDYwODMxNWZjNTg0ZmM5MmQxMDA1ZGI5ZGM2MGQ5NDgzMDRmN2MwMThkZjYwNDgzYmExZTM",
"gtin13" : "4050821038733",
"category" : "I/O systemer",
"url" : "https://www.wago.com/no/io-systemer/feilsikker-4-kanals-digital-inngang/p/750-661_000-003"
}