{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kortslutningsplugg; med montert strekkavlastningshylse; 3-polet; Kod. S; Bro 1-L; 4,00 mm²; brun",
"description" : "<h2>Lask <i>WINSTA</i>® MIDI med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/>Lasker fra <i>WINSTA</i>® MIDI-produktserien med beskyttelsesgrad IP 20 garanterer deg best mulig fleksibilitet i elektrisk installasjon. Med WAGO du får glede av et stort utvalg av tilbehør for WINSTA®-produktserien. Mekanisk koding og fargekoding i Tilbehørene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Tilbehør sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. uttak og lysbrytere kan legges til ved hjelp av <i>WINSTA</i>® MIDI Tilbehør med brun koding S. Tilbehør kan brukes for en strømbelastning på inntil 25A. Derfor er produktet også egnet for strømbelastning med høyere effekt en normalt (16A). Vår <i>WINSTA</i>® MIDI-produktserie gir maksimal fleksibilitet for elektroinstallasjonen. Med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi garanterer den tidsbesparende og feilfri installering og gir fleksibilitet som passer til alle installasjonskrav.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger for elektroinstallasjonen din – beskyttet mot feilkobling og er vedlikeholdsfritt</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og dermed raskere, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og installasjonsfeil på byggeplassen. <i>WINSTA</i>® MIDI Tilbehør koding S fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter betydelig enklere.<br/><br/><ul><br/><li>forhåndsmonterte versjoner</li><li>for Vekselstrømsapplikasjoner</li><li>rask og sikker installasjon</li></ul>",
"mpn" : "770-1373/147-000",
"sku" : "770-1373/147-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11390301-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhsTkM4eE16a3pOakF4T1RBME5qUXpNQzh5TURCZk1URXpPVEF6TURGZlJFVXVhbkJufGQ0OWExZmU0ZTJhODNjYWE4ZDBjNmNhMmQ3OTY2MDRmYWMyMjExMjg4ZGYzNTRiNjUwNWZjNTYyOTJlYWZmMjU",
"gtin13" : "4045454148324",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/kortslutningsplugg/p/770-1373_147-000"
}