{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar kontakt; 4-polet; Kod. B; 1,50 mm²; lysegrønn",
"description" : "<h2>Hun-kontakt/sokkel <i>WINSTA</i>® MINI med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MINI hun-kontakt/sokkel med beskyttelse mot feilsammenkobling gir mulighet for tilkobling av helkjerne, flertrådet og fintrådet ledere. Mekanisk koding og fargekoding i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot kontakt med verktøy og wire hvis de er mindre enn 1 mm i henhold til beskyttelsesgrad IP 40. Løsninger som feks. <i>WINSTA</i>® MINI pluggbar installasjonskontakt med koding B er passende for applikasjoner knyttet til prosesskontroll, f.eks. for belysning eller i datanettverk.. Aufgrund der besonders kompakten Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® MINI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik besonders für beengte Platzverhältnisse, also für den Anschluss mit geringem Platzumfang.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Fjærteknologi – pluggbar installasjon i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger!</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og følgelig raskere, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og installasjonsfeil på byggeplassen. Få også fordelene av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® MINI pluggbare installasjonskontaker koding B fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>konsekvent IP 40-beskyttelse</li><li>for automatiseringskontrollører</li><li>nøyaktige mål</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "890-764",
"sku" : "890-764",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001b0001ff88000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaG1PQzh4TkRBd01UVTNNalkwTWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0l3TURBeFptWTRPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzNGJmMGQ0YTA0MGUwNGNhMWY1M2YwMGQwZjgzMGZiZDZjNjk0MWQwMmJkMDBlODc3MjE4MGFmNzRjZmVmNjk",
"gtin13" : "4055143427920",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-kontakt/p/890-764"
}