{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar plugg; med direkte jordingskontakt; 5-polet; Kod. Q; 4,00 mm²; grønn",
"description" : "<h2>Han-kontakt/plugg <i>WINSTA</i>® MIDI med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI han-kontakt/plugg med låseanordning gir mulighet for tilkobling av alle type ledere. For bedre sikkerhet i elektriske installasjoner, er de pluggbare installasjonskontaktene levert med mekanisk beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler Merkestrømmen og merkespenningen er viktige kriterier når det skal velges en pluggbar installasjonskontakt: De forteller oss om produktets bruksområder. Dette produktet har en merkestrøm på 32A – som et resultat er den også egnet for høyere effektbelastninger enn normalt (16A). <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart kablingssystem med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi tilrettelegger for en sikker tilkobling. Takket være de medfølgende testsporene kan koblinger sjekkes selv når er er tilkoblet spenning. Dermed spares tid, arbeid og kostnader.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Fjærteknologi – pluggbar installasjon i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger!</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det reduserer behovet for service og reduserer kostnadene betydelig. Få også fordelene av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med merking fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>forhåndsmonterte versjoner</li><li>umiddelbart klar til bruk</li><li>rask og sikker installasjon</li></ul>",
"mpn" : "770-2335/007-000",
"sku" : "770-2335/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002d40c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBOQzh4TXpjNU9UQTJNVE0xTmpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpEUXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNDJhM2RlOTU0OWVlYTc4NTJkZmMyZWMwYWYwNDE0MDJiMzFjZTY0OWM2MDEyZmUxNGY5MzE2MTZlMTFjNmU",
"gtin13" : "4055143594769",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-plugg/p/770-2335_007-000"
}