{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar plugg; 5-polet; Kod. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2>Han-kontakt/plugg <i>WINSTA</i>® MIDI med merkestrøm 25A</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® MIDI han-kontakt/plugg med låseanordning. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Installasjonskontaker gir beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Løsninger som feks. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installasjonskontakt med koding B er passende for applikasjoner knyttet til prosesskontroll, for eksempel for belysning eller i datanettverk.. Merkestrømmen og merkespenningen er viktige kriterier når det skal velges en pluggbar installasjonskontakt: De gir informasjon om mulige bruksområder og applikasjoner. Dette produktet har en merkestrøm på 25A – som et resultat er den egnet for høyere effektbelastninger enn normalt (16A). <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi finnes i et stort utvalg produkter for rask, enkel, sikker og feilfri installasjon.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger for elektroinstallasjonen din – beskyttet mot feilkobling og er vedlikeholdsfritt</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og følgelig mer effektiv, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og installasjonsfeil på byggeplassen. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker koding B fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>fleksibelt system</li><li>for automatiseringskontrollører</li><li>umiddelbart klar til bruk</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "770-755",
"sku" : "770-755",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003c6ae000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3lZeTh4TkRBd01qYzNPVGcwT0Rjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBell6WmhaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdiM2VhN2ZjYTBiOWYyY2EzNGE1MTY2M2Y1NDMxMzU2ZGRiMzM3NWQyMjI5ZmQyNzUwNzg2ZjI2MDI0ZjE1OGI",
"gtin13" : "4055143594356",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-plugg/p/770-755"
}