{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar plugg; 3-polet; Kod. B; 4,00 mm²; rosa",
"description" : "<h2>Han-kontakt/plugg <i>WINSTA</i>® MIDI koding B</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI han-kontakt/plugg 3-pol, den pluggbare løsningen for applikasjonen din i kontrollskap, for lyskoblinger eller på PCB-er. For bedre beskyttelse i elektriske installasjoner, er de pluggbare installasjonskontaktene utstyrt med mekanisk beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler Løsninger som feks. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installasjonskontakt med koding B er passende for prosesskontroll, f.eks. for belysning eller i datanettverk.. Pluggbare installasjonskontaker kan brukes for en strømbelastning på inntil 25A. Produktet er derfor også egnet for belastning med høy effekt. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi finnes i et stort utvalg produkter for en rask, enkel og feilfri installasjon.<br/><br/><h3>Lavere kostnader gjennom rask idriftsetting og fjerning av vedlikeholdsutgifter – løsninger med <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det reduserer behovet for service og reduserer kostnadene betydelig. Dra også nytte av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med beskyttelsesgrad IP 20 fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil</li><li>for hurtig og sikker tilkobling</li><li>med koding B for bruk i automatisering av prosesser, f.eks. lysteknologi</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>rask og sikker installasjon</li></ul>",
"mpn" : "770-793",
"sku" : "770-793",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003ee12000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZ3dOeTh4TkRBd01qYzJOakV4T0RrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBelpXVXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhOTk5NzVmYzFiMzQwYzQ1M2MxY2U5YjFmNWU5MDVkZmM3ZDM1NDczZGIwODA3MjQyZDg4NTg1YzUyZmE0Njc",
"gtin13" : "4050821458210",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-plugg/p/770-793"
}