GEZ Rail Solutions GmbH – nowe życie pociągów
KEC, Niemcy
Światło jest ważnym czynnikiem zapewniającym komfort, a także przyczynia się do bezpieczeństwa. Wykorzystując odpowiedni system sterowania oświetleniem, firma KEC jest w stanie zarówno zapewnić wystarczającą ilość światła we właściwym czasie, jak i osiągnąć maksymalną efektywność wykorzystania oświetlenia.
Systemy zarządzania oświetleniem mają szczególne znaczenie w dużych magazynach i obiektach logistycznych. Zastosowany sterownik od WAGO został opracowany specjalnie do tego zastosowania, a KEC wybrało WAGO ze względu na otwartość systemu automatyki, a także serwis i wsparcie, które zawsze służy pomocą.
W centrum Headwaters zapewniono swoisty pomost w komunikacji między systemem magazynowania energii opartym na CAN, a wejściem Modbus TCP/IP w sterowniku mikrosieci.
Celem Ageto jest oferowanie elastycznych, skalowalnych, zrównoważonych rozwiązań mikrosieci do magazynowania oraz dystrybucji energii off-grid.
Gdańsk, Polska
Praga, Czechy
Trebor, Szwecja
Oświetlenie może mieć decydujący wpływ na nasz nastrój i wydajność. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze odpowiednio je dopasować. W tym wydaniu #MomentofSuccess nasz klient, firma Trebor ze Szwecji, pokazuje prosty sposób na efektywne zarządzanie oświetleniem. Specjalista w dziedzinie systemów SCADA i klient WAGO stworzył DALI Visualizer, czyli narzędzie sterujące, za pomocą którego można analizować i regulować wszystkie ważne funkcje oświetlenia. Oferowane przez WAGO urządzenia okazały się optymalnie dopasowane do opracowanego przez Trebor rozwiązania.
Miele Professional, Niemcy
Umożliwienie ludziom bezpiecznego spotykania się i doświadczania wspólnoty podczas pandemii było silną motywacją do działania dla naszego klienta – firmy Miele Professional. W bardzo krótkim czasie specjaliści z Miele opracowali oczyszczacz powietrza, który dzięki pięciostopniowemu systemowi filtrów usuwa z powietrza w pomieszczeniach wirusy, drobne pyłki i kurz. Przy realizacji projektu Miele skorzystało z rozwiązań WAGO.
ACI, Korea
„Tworzenie zrównoważonego społeczeństwa dla przyszłych pokoleń" – tak brzmi wizja naszego klienta, firmy ACI, która dzięki koncepcji NatureStore opracowała inteligentne rozwiązanie służące do zbierania i recyklingu odpadów. W naszym najnowszym #MomentofSuccess poznaj Harrisona Kima z Korei Południowej i zobacz, do czego zainspirowała go jego wizja.
P&Q Polska
Białystok, Polska
„Mycie z pasją” – ta filozofia przyświecała firmie Eurowash, skłaniając ją do wprowadzenia szeregu innowacyjnych rozwiązań zmieniających branżę. Dziś ten producent myjni samochodowych jest synonimem kilku bardzo zaawansowanych projektów. Doskonałym przykładem jest system odzysku wody, który w procesie odwróconej osmozy zmniejsza jej zużycie. Od początku działalności Eurowash stosuje technologię WAGO, która dumnie wspiera firmę jako partner technologiczny.
Murten, Switzerland
TTS Automation - wykrywanie anomalii termicznych
Wykrywanie anomalii termicznych zanim staną się one zagrożeniem - w tym właśnie specjalizuje się firma TTS Automation. Wprowadzone przez firmę rozwiązanie niezawodnie i szybko wykrywa odchylenia temperatury ciała, co czyni ją optymalnym "stażnikiem" dla wrażliwej infrastruktury, takiej jak szpitale. W przypadku inteligentnej technologii, która służy do wykrywania anomalii temperaturowych, firma stawia na sprawdzone i trwałe komponenty, takie jak technika sterowania firmy WAGO.
Łódź, Polska
Dworzec Łódź Fabryczna wybudowany pod koniec XIX wieku, przeszedł kilka lat temu całkowitą przebudowę. Stał się dzięki temu jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w centrum Europy. Zobacz, jakie wyzwania stały przed automatyką WAGO. Przekonaj się, jak rozbudowany jest BMS na tym dworcu. Automatyka jest pasją i pracą dla naszego bohatera. Cieszymy się, że mogliśmy towarzyszyć jemu w realizacji tego wyzwania.
Rheinfelden, Szwajcaria
Czy można hodować krewetki lokalnie i jednocześnie zapewnić im środowisko podobne ich naturalnego? Firma SwissShrimp AG zmierzyła się z tym wyzwaniem i podjęła próbę odtworzenia w Szwajcarii warunków, które panują w Baja California. Udało się! Przemyślany system zarządzania oświetleniem wyposażony w sterowniki WAGO umożliwia prowadzenie farmy krewetek całkowicie ukierunkowanej na zrównoważony rozwój i optymalne warunki dojrzewania.
Houston (TX), USA
Więcej bezpieczeństwa w technologii odwiertów głębinowych czyli ochrona ludzkiego życia: tą zasadą kieruje się firma National Oilwell Varco. Jako konstruktor i producent sprzętu do operacji wiertniczych w poszukiwaniu ropy i gazu zapobiega wypadkom i sprawia, że miejsca pracy stają się bardziej ergonomiczne. Wszystko to jest możliwe dzięki automatyzacji sprzętu i urządzeń. Ponieważ w tej branży potrzebne są szczególnie solidne i niezawodne komponenty, NOV stawia na technikę WAGO
Rugendorf, Niemcy
Światło słoneczne jest źródłem energii pozyskiwanej za pomocą fotowoltaiki w sposób zrównoważony i oszczędzający zasoby – ten prosty koncept sprawił, że firma MÜNCH ENERGIE stała się jednym z największych zdecentralizowanych dostawców energii w Niemczech. Zobacz, jak WAGO pomaga w zarządzaniu zasilaniem i dlaczego otwarte interfejsy są tak ważne.
Heiligenstadt, Niemcy
Budynek, który obywa się bez paliw kopalnych a do ogrzewania używa lodu? To wcale nie science fiction! Firma Leitec® zrealizowała ten pomysł, a energię pozyskuje ze zbiornika z lodem. Firma opiera się na systemach WAGO do sterowania całą energetyką i techniką budynkową tego nowoczesnego obiektu. Zobaczcie, jak to robią!
Göteburg, Szwecja
Technologia i rozwiązania WAGO pozwalają trwale optymalizować zużycie energii na pokładzie statków. Jest to ważne dla skutecznego funkcjonowania samego statu no i dla środowiska.
Effelsberg, Niemcy
Poznanie najdalszych zakątków kosmosu jest od dawna jedną z największych fascynacji ludzkości. Zaawansowane technologicznie urządzenia, takie jak radioteleskop w Effelsberg, zbliżają nas do tajemnic wszechświata. Gigantyczny teleskop wyposażony jest w ponad 100 silników i system sterowania WAGO. Wszystko to sprawia, że radioteleskop w Effelsberg jest jednym z najnowocześniejszych w swoim rodzaju.
Québec, Kanada
Dla kanadyjskich ekspertów LED w Lumenpulse już samo światło jest czymś ekscytującym. Ale światło potrzebuje sterowania. Nowatorskie systemy oświetlenia muszą być od razu gotowe do użycia i łatwe w obsłudze. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania WAGO, które sprawiają, że oświetlenie działa niezawodnie i spełnia wszystkie wymagania użytkownika.
Praga, Republika Czeska
Żaden instrument muzyczny nie jest w stanie oddać ducha wieczności tak, jak organy. Tym ważniejsze jest niezawodne funkcjonowanie poszczególnych komponentów i ich długa żywotność. Dlatego Robert Ponča regularnie konserwuje organy w praskim audytorium muzycznym Rudolfinum, aby zachować dla przyszłych pokoleń ich bogatą tradycję i wyjątkowy dźwięk. Przy modernizacji starych instrumentów polega na niezawodnym WAGO I/O System.
Freiburg, Niemcy
Są takie chwile, kiedy wszystko się perfekcyjnie układa, a na końcu powstaje coś wielkiego. Indywidualne rozwiązania WAGO umożliwiają takie idealne dopasowanie. W taki oto sposób pomagamy wcielać Twoje pomysły w życie - wystarczy tylko jeden klik i wszystko świeci!
Shenzhen, Chiny
Światło łączy ludzi, nawet tych z odległych części świata. Tridonic jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie oświetlenia sieciowego. W chińskim centrum technologicznym w Shenzhen ta austriacka firma pracuje nad nowatorską koncepcją „Connected Light Systems“. Ich praca opiera się na systemie sterowania oświetleniem firmy WAGO.
Papaflessas, Grecja
Chęć do uczynienia świata bardziej przyjaznemu jest motywacją nie do opisania. Dzięki niemu - i wsparciu technologii WAGO - nawet bardzo skomplikowane zadanie sterowania całą farmą wiatrową staje się zabawnym wyzwaniem. Zobaczcie jak technologia #WAGO sprawdza się na farmie wiatrowej Papaflessas w Grecji. I jak sprawia, że praca inżynierów jest łatwiejsza i jednocześnie pomaga chronić nasze środowisko.
Vinterbro, Norwegia
Nie zawsze muszą to być duże projekty. Thomas Sandberg z Norwegii spełnił swoje marzenie i stworzył własny w pełni zautomatyzowany browar. Pomógł mu w tym skalowalny system #WAGO dając mu wszystkie potrzebne opcje i jednocześnie inspirując go do dalszego rozwijania jego pasji.