{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Application Load Management; 1 charging point",
"description" : "<p>Aplikacja WAGO Load Management służy do dynamicznego zarządzania obciążeniem, pozwalając na regulację całkowitej mocy ładowania w punkcie przyłączenia do sieci przy uwzględnieniu maksymalnej mocy przyłączeniowej. Rozwiązanie to ma na celu uniknięcie rozbudowy sieci oraz eliminację obciążeń szczytowych spowodowanych ładowaniem pojazdów elektrycznych.</p><p> </p><p>Dla każdego punktu ładowania wymagany jest osobny klucz licencyjny. Po jego otrzymaniu można go wczytać w zakładce „Konfiguracja“. Dzięki temu możliwe jest dynamiczne zarządzanie obciążeniem w danym punkcie ładowania. Nie dotyczy to liczników, dla nich klucz licencyjny nie jest wymagany.</p><p> </p><p>Funkcje dostępne po aktywacji licencji:</p><ul><li>inteligentne ładowanie pojazdów dzięki ciągłej regulacji mocy i wykorzystaniu całej dostępnej energii</li><li>rozwiązania niezależne od producenta urządzeń i dostosowane do danej lokalizacji</li><li>integracja wszystkich instalacji wytwórczych w jednej lokalizacji (fotowoltaika, układy kogeneracyjne CHP, …)</li><li>nadwyżki ładowania</li><li>ładowanie według ustawionych priorytetów dla różnych użytkowników (RFID)</li><li>ładowanie w zależności od ceny prądu (Awattar & Tibber)</li></ul><br/><p> </p><p>Kompatybilne sterowniki:</p><p>751-9301: sterownik kompaktowy CC100</p><p>752-8303/8000-002: sterownik WAGO Edge</p><p>750-821x: sterownik PFC200, G2</p><p>750-821x/000-040: sterownik PFC200; G2; XTR</p><p> </p><p>Aktywacja i pobieranie klucza licencyjnego:</p><p><a href="https://walm.license.wago.com/">https://walm.license.wago.com/</a></p>",
"mpn" : "8101-2000/000-021",
"sku" : "8101-2000/000-021",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10233536-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzVZeTh4TkRVNU9EZzFNVGN5TXpJNU5DOHlNREJmTVRBeU16TTFNelpmUkVVdWFuQm58NTllOTk1NjBmMjhjMDlmZTRhZWY3OWNkNzI3MDRjMDZjYjQwYWYyZGUyZTkxOTBmN2FiNzkyYWRjMjNhYWE1MQ",
"gtin13" : "4066966339338",
"category" : "Oprogramowanie",
"url" : "https://www.wago.com/pl/oprogramowanie/application-load-management/p/8101-2000_000-021"
}