{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "złącze THR do PCB; przycisk; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; 1,50 mm²; czarny",
"description" : "<ul><li>redukcja kosztów dzięki listwom zaciskowym THR z materiału izolacyjnego odpornego na wysokie temperatury, przystosowanym do obróbki w procesie SMT „Reflow”</li><li>warianty z płytką do zassania w taśmie w celu automatycznego montażu</li><li>montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejkami, bez pomocy narzędzi</li><li>przyciski ułatwiające montaż przewodów linkowych i demontaż wszystkich rodzajów przewodów</li><li>podejście przewodem pod kątem 45° do płytki w celu oszczędności miejsca przy oprzewodowaniu</li></ul>",
"mpn" : "250-202/353-604/997-404",
"sku" : "250-202/353-604/997-404",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00030eda000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzJNeTh4TXpjNU9EZ3hNVFkyTkRReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek1HVmtZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3N2M4MzgxOGFlNDlkMmFiYzliY2JjMDFjYmFjNmE5MmU3ZjNkYWM4NDlhZGVmMDQ4ZjNlODE5MzQ0OTg1OGM",
"gtin13" : "4045454916275",
"category" : "Złączki do płytek drukowanych",
"url" : "https://www.wago.com/pl/z%C5%82%C4%85czki-do-p%C5%82ytek-drukowanych/z%C5%82%C4%85cze-thr-do%C2%A0pcb/p/250-202_353-604_997-404"
}