30 Prozent weniger Platzbedarf bei integrierter Schirmmöglichkeit
Das neue Übergabemodul RJ-45 Cat.6A und das Kopplermodul RJ-45 Cat.6A sind ideal für 10 Gigabit ETHERNET (10GBASE-T) und für künftige Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis 500 MHz geeignet. Zudem sind sie „PoE und PoE+“-kompatibel und benötigen 30 % weniger Platz als die bisherige WAGO Lösung.
Die beiden neuen Module ergänzen die bestehenden WAGO Übergabemodule (Serie 289) und bieten Vorteile bei der Lösung typischer Herausforderungen, zum Beispiel durch die Verdrahtung mittels werkzeugloser Anschlusstechnik. Mit dem Kopplermodul verbinden Sie nun auch zwei Feldstecker direkt miteinander und erschließen so Übergabepunkte für Netzwerke mit fertigkonfektionierten Leitungen.
Die Module verfügen über eine integrierte Schirmmöglichkeit, welche frontseitig deaktivierbar ist. Beide Varianten halten die Cat.6A-ISO-Komponentenspezifikation ein.
Ihre Vorteile:
- Vorhandene Verkabelungen können schnell und einfach verlängert werden.
- 30 % weniger Platzbedarf als die bisherige WAGO Lösung
- Für Cat.6A-Anwendungen
- Durch TIA-568A/B-Aufschaltung ist nur noch ein Artikel notwendig, um beide Anschlussschemata verwenden zu können.
- Schirmmöglichkeit integriert; frontseitig deaktivierbar