{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Application Load Management; 1 charging point",
"description" : "<p>WAGO Application Load Management ist ein dynamisches Lastmanagement zur Regulierung der Gesamtladeleistung an einem Netzanschlusspunkt unter Berücksichtigung der maximalen Anschlusskapazität. Diese Lösung dient der Vermeidung des Ausbaus des Netzanschlusses und der Vermeidung von Spitzenlasten durch Ladung von Elektrofahrzeugen.</p><p> </p><p>Pro einzelnen Ladepunkt wird ein Lizenzschlüssel benötigt. Dieser kann nach dem Erhalt im Reiter „Konfiguration“ als Lizenzschlüssel hochgeladen werden. Dies befähigt einen Ladepunkt mit dem dynamischen Lastmanagement. Zähler sind davon ausgenommen; für sie wird kein weiterer Lizenzschlüssel benötigt.</p><p> </p><p>Funktionen durch Lizenzaktivierung:</p><ul><li>Intelligentes Laden der Fahrzeuge durch kontinuierliche Leistungsanpassung und Nutzung aller verfügbaren Kapazitäten</li><li>Herstellerunabhängige und maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Standort</li><li>Einbindung aller Erzeuger am Standort (Photovoltaik, BHKW, …)</li><li>Überschussladen</li><li>Ladevorgänge nach Priorität für verschiedene Benutzer (RFID)</li><li>Strompreisabhängiges Laden (Awattar & Tibber)</li></ul><br/><p> </p><p>Kompatible WAGO Controller:</p><p>751-9301: WAGO Compact Controller 100</p><p>752-8303/8000-002: WAGO Edge Controller</p><p>750-821x: WAGO Controller PFC200; G2</p><p>750-821x/000-040: WAGO Controller PFC200; G2; XTR</p><p>8103-2000/000-002: Load Management Controller; Hardware + Software Bundle</p><p> </p><p>Lizenzschlüssel aktivieren und herunterladen:</p><p><a href="https://walm.license.wago.com/">https://walm.license.wago.com/</a></p>",
"mpn" : "8101-2000/000-021",
"sku" : "8101-2000/000-021",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10233536-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzVZeTh4TkRVNU9EZzFNVGN5TXpJNU5DOHlNREJmTVRBeU16TTFNelpmUkVVdWFuQm58NTllOTk1NjBmMjhjMDlmZTRhZWY3OWNkNzI3MDRjMDZjYjQwYWYyZGUyZTkxOTBmN2FiNzkyYWRjMjNhYWE1MQ",
"gtin13" : "4066966339338",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/at/software/application-load-management/p/8101-2000_000-021"
}