{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Stecker; 5-polig; Kod. B; 4,00 mm²; grau",
"description" : "<h2>Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI 5-polig</h2><br/><br/>Für Signal- und Leistungsübertragung: die Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI mit Fehlsteckschutz. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten fehlerfrei montieren. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Lösungen wie der <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung B eignen sich für Anwendungen zur Steuerung von Prozessen, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen oder innerhalb von Datennetzwerken. Der Installationssteckverbinder findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 25 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. <i>WINSTA</i>® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher erledigen können. Bei den Snap-In-Varianten sind die Verriegelungsklinken bereits werkseitig montiert. Der Anschluss des Snap-Ins ist darum kinderleicht, schnell erledigt und zudem sicher verriegelt.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei</h3><br/><br/>Das <i>WINSTA</i>®-Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Aufdruck senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. <br/><br/><ul><br/><li>fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder</li><li>für Steuerungen in der Automation</li><li>für Steuerungen wie z. B. Beleuchtungen und Jalousien</li><li>kundenspezifische Lösungen</li><li>sichere und schnelle Montage</li></ul>",
"mpn" : "770-755",
"sku" : "770-755",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003c6ae000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3lZeTh4TkRBd01qYzNPVGcwT0Rjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBell6WmhaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdiM2VhN2ZjYTBiOWYyY2EzNGE1MTY2M2Y1NDMxMzU2ZGRiMzM3NWQyMjI5ZmQyNzUwNzg2ZjI2MDI0ZjE1OGI",
"gtin13" : "4055143594356",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/snap-in-stecker/p/770-755"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.