{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/sensor-actuator-terminal-blocks-pluggable" }, "headline": "Bornas de sensores y actuadores con nivel de señal enchufable", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Sensor-Aktorverdrahtung-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaQzlvWVRFdk9EZzBPREEzTWpjMk9UVTJOaTVxY0djfDRiNDlkNDdiYmMxMDg0NTFmOGMzMDM4NmUxOGNiZmY5N2FjMThmNGVkYWM4YmJlYTE4N2UxMzY1NjcyMzRlNWY" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-03_11-09/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 10:13:46 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:24 CET 2024" }

Noticias 28 de julio de 2020
Conexión de sensores/actuadores sin errores: bornas de sensores y actuadores TOPJOB®S con nivel de señal enchufable

WAGO presenta sus inéditas bornas de sensores y actuadores de la serie 2020 que permiten conectar sensores/actuadores entre la caja de conexiones y el armario de distribución a través de su tecnología enchufable.

Ventajas:

  • Conexión enchufable de sensores y actuadores entre la caja de conexiones y el armario de distribución
  • Premontadas para agilizar y facilitar las conexiones
  • Los conectores enchufables codificados evitan posibles errores de conexión desde el primer momento
  • Modularización del sistema a través de conectores premontados

Tanto la fuente de alimentación como todos los trayectos de señal pueden combinarse en un único conector enchufable. Por ejemplo, los conectores enchufables premontados simplifican la modularización de la máquina y del sistema. Gracias a la clara codificación de los conectores y las bornas enchufables, es prácticamente imposible equivocarse con las conexiones, independientemente de la destreza del operador.

Línea TOPJOB® S de bornas de sensores y actuadores de WAGO

Las bornas de sensores/actuadores TOPJOB® S permiten conectar varios sensores en el espacio más reducido posible utilizando tan solo 3,5 mm por sensor. Estas bornas se adaptan a la perfección a las secciones de conductor (0,34 a 0,75 mm⊃2;) utilizadas comúnmente con los sensores y actuadores. Como miembro de las bornas de carril TOPJOB® S de WAGO, las nuevas bornas de sensores/actuadores ofrecen numerosas ventajas: la tecnología Push-in CAGE CLAMP® integrada de WAGO proporciona conexiones fiables de conductores, incluso en condiciones ambientales adversas. La gama TOPJOB® S de puentes multifuncionales es la base de la flexibilidad más alta del sector y ofrece la solución perfecta para cualquier tarea de puenteado. Por ejemplo, con los peines de puentes enchufables se puede puentear un número ilimitado de bornas. Las tiras de marcadores continuas y multilineales permiten etiquetar todas las bornas de carril TOPJOB®S en el menor tiempo posible.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Visión general de los productos

Visión general de los productos

Tecnología Electrical Interconnection

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: Desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

More Product Areas

Inspiration for You

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Bornas de carril para cada aplicación

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1125px.jpg