Den viktige byggesteinen
Hva skjer i en feilsituasjon? Kan man overbelaste systemet? Kan man tåle perioder med spenningstap?
![elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg](/medias/200-elektronische-schutzschalterNO-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyaG1aUzh4TkRFME1qY3lNREEwT1RFNE1pOHlNREJmWld4bGEzUnliMjVwYzJOb1pTMXpZMmgxZEhwelkyaGhiSFJsY2s1UFh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8OWY0ZDViZWIxY2Q0M2FiOTM5NzQxY2VkZmU5NTQxYjE4ZWNiYjI3MWEzYmM2MmU4ZjI0ZDhlYTllYWYxMzNhZQ)
ECB-er fra EPSITRON®-familien har massevis å by på:
Hva skjer i en feilsituasjon? Kan man overbelaste systemet? Kan man tåle perioder med spenningstap?
Med en bredde på kun 6 mm (0,236 tommer) er disse nye automatsikringene de smaleste ECB-ene på markedet. De er omtrent 66 % mindre enn miniatyr-automatsikringer for å spare enda mer plass, spesielt når de brukes i kontrollskap. Disse ECB-ene gjør det mulig å koble inn høyeffekts belastninger på over 50 000 mikrofarad, uten behov for videre handling eller endring av nominell strøm, for å bidra til å redusere falske utløsninger på grunn av innkoplingsstrømspisser.
Dine fordeler:
WAGOs plassbesparende ECB-er gir pålitelig beskyttelse med et overlegent forhold mellom pris og ytelse. De tilbyr både fremragende egenskaper og pålitelig beskyttelse mot overbelastning og kortslutninger. Med en maksimal bredde på 45 mm (1,772 tommer) har disse ECB-ene høy kanaltetthet for å spare plass i kontrollskapet.
Dine fordeler:
På sekundærsiden gir strømforsyninger med brytermodus-strømforsyninger DC-spenning til kontrollkretsbelastninger (f.eks. kontrollere, betjeningspaneler, displayer og hjelpereleer). Disse kontrollkretsene krever også kabelbeskyttelse, og enhetsbeskyttelse hvis belastningen ikke har en egen beskyttelsesenhet. Dessuten krever maskindirektiv EN 60204 påvisning av farlige jordfeil i kontrollkretser, og at de kan slås av innen fem sekunder.
Overstrømbeskyttelsen i primære strømforsyninger med brytermodus reagerer svært raskt på overstrøm på utgangssiden. Selektiv beskyttelse av individuelle strømkretser i sekundærkretsen via sikringer eller vanlige automatsikringer er ofte ineffektivt hvis strømforsyningen ikke kan levere en kort overstrøm.
Mulig bruksområder:
Forklaring:
Mulig bruksområder:
Forklaring:
Mulig bruksområder:
Forklaring:
ECB-er sikrer pålitelig beskyttelse, selv ved lav overstrøm og med lange kabellengder.
ECB bekrefter at utgangsstrømmen er høyere enn den nominelle strømmen. Så snart utgangsstrømmen er høyere enn den nominelle strømmen, slås strømmen av elektronisk av en halvleder-bryter. Utløsningstiden avhenger av hvor høy overstrøm det er. Målingen av utgangsstrøm, behandling og beregning av utløsningstid og aktuering av halvleder-bryteren utføres av en mikroprosessor som overvåker én eller flere utgangskanaler. De tilhørende utløsningstidene kan hentes fra grafen til høyre.
Konfigurasjon av ECB-er med én kanal (787-2861/0108-0020)
Funksjonene til WAGOs ECB-er
Hvorfor bruke WAGOs ECB-er?
Konstant forsyningsspenning når som helst - over hele verden, i det bredeste spekteret av applikasjoner. Det er det som gjør WAGOs strømforsyninger så vellykkede!