Snadné jištění malého proudu
Nový elektronický jistič WAGO 0,5 A
S jednokanálovým jističem WAGO (787-2861/050-000) lze teď v okruzích řídicího proudu snadno jistit i malý zatěžovací proud 0,5 A. Všech sedm dostupných jističů zaručuje rychlé a spolehlivé vypínání během 4 ms. Díky celkové šířce jen 6 mm navíc jistič šetří prostorem ve skříňovém rozvaděči nebo systémové distribuční krabici. Komfort obsluhy zvyšují různé možnosti ovládání integrovaného binárního vstupu, které dovolují cíleně definovat stav jednotlivých kanálů. Aktuální stav při tom hlásí binární výstup. Díky shodnému obrysu lze pomocí můstků přímo propojovat vstupní a výstupní napětí mezi přístroji z řad 857 a 2857.
Výhody pro vás:
- Jištění zatěžovacího proudu od 0,5 A do 8 A
- Pouzdro o šířce 6 mm (0,236") šetří místem
- Spolehlivé vypínání jističe během pouhých 4 ms