[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1vodičová pružinová svorkovnice, 2řadá; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 14pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozpojovací pomůcka; Podložka pro odlehčení tahu; Přímý potisk; 1,50 mm²; Černá",
"description" : "<ul><li>Univerzální připojení všech druhů vodičů</li><li>Jedinečně kompaktní dvouřadý konektorový systém pro vodiče o průřezu do 1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Vysoká hustota uspořádání pro propojení typu Wire-to-Board na nejmenším prostoru</li><li>Podložka pro odlehčení tahu, kterou lze namontovat doprostřed mezi přívody vodičů, usnadňuje zapojování a rozpojování. Rovněž umožňuje snadný přístup k ovládacím otvorům, a to i v zapojeném stavu</li><li>Kódovací prvky zajišťují 100% ochranu proti chybnému zapojení</li></ul>",
"mpn" : "713-1107/037-9037/033-000",
"sku" : "713-1107/037-9037/033-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a000127de000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzJNQzh4TkRBd01UQXpNelF4TWpZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1qZGtaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwZDBlMGEwMDIyY2U4ZmQ5NjEyZDdlNjY4OTE2MDAxNGU1OTVlZDg4MjQ4ZmQ3MzA4N2M2MWZmOThjZTdiMGQ",
"gtin13" : "4050821177623",
"category" : "Konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/konektory/1vodi%C4%8Dov%C3%A1-pru%C5%BEinov%C3%A1-svorkovnice-2%C5%99ad%C3%A1/p/713-1107_037-9037_033-000"
}