[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Svorka na desky plošných spojů; Tlačítko; 2,5 mm²; Rozteč 5/5,08 mm; 2pól.; Vhodné do prostředí Ex e; CAGE CLAMP®; Možnost můstkového propojení; 2,50 mm²; Světle šedá",
"description" : "<ul><li>Svorkovnice na desky plošných spojů s ovládacími tlačítky a technologií CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Nastavení metrické nebo palcové rozteče stlačením nebo roztažením svorkovnic na desky plošných spojů</li><li>Ideální pro zapojování v technologii díky zjednodušenému ovládání tlačítka</li><li>Nepotřebujete speciální nástroje</li></ul>",
"mpn" : "256-402/333-009/999-950",
"sku" : "256-402/333-009/999-950",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00034141000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZzFZaTh4TXpJM01ERXlPVEF4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5ERTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZDg1NjgyOWUwYWYyODk0ZGY0YTg3YzA5NmI5MzM1Njc5NWM3NzkzMDcxMTAwMDFiZTEwZDFkODQ1ZThiYzY",
"gtin13" : "4044918760645",
"category" : "Svorky na desky plošných spojů a konektory",
"url" : "https://www.wago.com/cz/svorky-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-a-konektory/svorka-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF/p/256-402_333-009_999-950"
}
Svorka na desky plošných spojů; Tlačítko; 2,5 mm²; Rozteč 5/5,08 mm; 2pól.; Vhodné do prostředí Ex e; CAGE CLAMP®; Možnost můstkového propojení; 2,50 mm²; Světle šedá