Yksikanavaiset elektroniset katkaisimet
Vain 6 mm:n leveydellä nämä katkaisimet ovat markkinoiden kapeimpia. Ne ovat n. 66% pienempiä, kuin minikokoiset katkaisimet, jotka säästävät jopa enemmän tilaa, erityisesti käytettäessä kytkinkaapeissa. Nämä katkaisimet mahdollistavat korkeakapasiteettiset kuormat, jotka ovat yli 50 000 mikrofaradia päälle kytkettyinä, ilman, että niille tarvitsee tehdä muita toimenpiteitä tai nimellisvirtaa tarvitsee vaihtaa. Tämä auttaa vähentämään syöksyvirtojen aiheuttamaa viallista laukeamista.
Edut:
- 24 VDC / kuutena versiona 1-8 A:n nimellisvirroille
- Laitteet on värikoodattu nimellisvirran mukaisesti.
- Erittäin ohut versio
- Kytkentäkapasiteetti>50,000 µF
- Laaja käyttölämpötila-alue (-25 … +70 °C)
- Nollaus, päälle/pois-kytkentä suoraan moduulista ja etänä digitaalisen tulosignaalin kautta
- Laukaistu signaalilähtö voidaan yhdistää myös ryhmäsignaalina jopa 30 laitteelle.
- Hyväksynnät: CE, UL 61010, UL 2367
2-, 4- ja 8-kanavaiset elektroniset katkaisimet
WAGO:n säästävät elektroniset suojakytkimet tarjoavat luotettavan suojauksen erinomaisella hinta-tehokkuus-suhteella. Ne tarjoavat erinomaisia ominaisuuksia ja luotettavan suojauksen ylikuormitukselta ja oikosuluilta. Enintään 45 mm leveiden WAGOn elektronisten katkaisimien ominaisuuksiin kuuluu korkea kanavatiheys, joka mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen ohjauskaappiin.
Edut:
- 2-, 4- tai 8-kanavainen suojakytkin kiinteällä tai säädettävällä virta-alueella 0,5 - 12 A
- Korkea kytkentäkapasiteetti: >50 000 µF
- Tiedonsiirtomahdollisuus: etävalvonta ja -resetointi
- Valinnainen aktiivinen virranrajoitus
- Hyväksynnät: CE, UL 60950, UL 2367, GL