[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 6 m; 1,50 mm²; blauw",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® MIDI met beschermingsklasse IP20</h2><br/><br/>Aansluitingen efficiënt maken in plaats van tijdsintensief vastschroeven: met de geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® MIDI 5-polig. Onze installatieconnectoren met veerklemaansluittechniek doen hun werk ook zonder schroefverbinding. De installatieconnectoren kunnen snel, efficiënt en foutloos in tal van applicaties gemonteerd worden. Voor meer zekerheid in de elektrische installatie zijn de installatieconnectoren met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. Overeenkomstig de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen het aanraken van spanningvoerende onderdelen. Een verlichtingsregeling, die volgens de DALI-standaard in de praktijk gebracht kan worden is een van de primaire toepassingsgebieden van <i>WINSTA</i>® MIDI-installatieconnectoren met codering I. Met de productfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI wordt maximale flexibiliteit garandeert. De producten van deze productfamilie waarborgen vanwege de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluiting een tijdbesparende en foutloze installatie, die aan alle vereisten flexibel tegemoetkomt. Af fabriek beschikt dit product een vergrendelclip. Dit zorgt voor een optimale verbinding en reduceert de onderhoudstijd aanzienlijk. Voor het beveiligen van een "zwevende verbinding" kan een vergrendelclip op de geconfectioneerde kabel worden aangebracht. Dit product voldoet aan alle minimale veiligheidsbepalingen van de brandklasse E, en mag dan ook in voor de brandbeveiliging relevante ruimtes worden gebruikt. Het weglaten van halogenen bij de productie van deze geconfectioneerde kabel, verhoogt de brandbeveiliging en reduceert de vervuiling van het milieu aanzienlijk.<br/><br/><h3>Snel en eenvoudig aangesloten – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is uitgerust met een bus en een steker. WINSTA® is het connectorsysteem dat perfect op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met brandklasse E van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Voor besturingen in de automatisering</li><li>Verlichtingsregeling (DALI-standaard)</li><li>Gereed voor installatie, meteen te gebruiken</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "771-9985/016-602",
"sku" : "771-9985/016-602",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000000000078c0000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMllpOHhOREF3TURreE1USXlNRGMyTmk4eU1EQmZNREl3TURBd01EQXdNREF3Tnpoak1EQXdNREl3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8Y2NlY2EyYzhmNTI4MGNjNTBiZjM0ZGNhNTM1ZDNkZGMyM2Q0YWY1YWFhNjJmNmE0NTY4MmI3MGIzNzJkMTg5ZQ",
"gtin13" : "4050821149224",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-verbindingskabel/p/771-9985_016-602"
}