[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; recht; in riem; Rastermaat 7,5 mm; 8-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>THR male stekers voor de verwerking in het reflow-soldeerproces in de SMT-productie</li><li>"Tape-and-Reel"-verpakkingen voor de automatische uitrusting van de componenten op de printplaat</li><li>Toegelaten nominale stroom van 16 A en een hoge mate van stabiliteit, met name bij een gering aantal polen, dankzij de doorsnede van de pen (1,2 x 1,2 mm)</li><li>Verpakking als stukgoed voor de handmatige uitrusting</li><li>Stekerverbinding rechthoekig of parallel aan de printplaat</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "231-268/001-000/105-604/997-409",
"sku" : "231-268/001-000/105-604/997-409",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0003e44b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyaGlPUzh4TkRVNU1UQTNOVGd4TVRNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBelpUUTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzNDBkODkyNTZhMDE3MzZjNGYwZjIxZDI1ZjU1NjI3NmU4MjZkMTQ5MGQzMzk4ZGEyYzQxYWY4Yzg0OWY5M2M",
"gtin13" : "4050821004202",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/thr-male-steker/p/231-268_001-000_105-604_997-409"
}