[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; in riem; Rastermaat 7,5 mm; 5-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>THR male stekers voor de verwerking in het reflow-soldeerproces in de SMT-productie</li><li>"Tape-and-Reel"-verpakkingen voor de automatische uitrusting van de componenten op de printplaat</li><li>Toegelaten nominale stroom van 16 A en een hoge mate van stabiliteit, met name bij een gering aantal polen, dankzij de doorsnede van de pen (1,2 x 1,2 mm)</li><li>Verpakking als stukgoed voor de handmatige uitrusting</li><li>Stekerverbinding rechthoekig of parallel aan de printplaat</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "231-865/001-000/105-604/997-407",
"sku" : "231-865/001-000/105-604/997-407",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0003e4d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyaGhOQzh4TWpVM01EQTFPVGsyTkRRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBelpUUmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEwNDM0ODJmYmRiNjgxZmQ4ZDE1MGY4YWNlMTc0ZjQ2ZDk1OGQ4NDRiOTljZmYyYTQyNjczOTZiNmE2ZDEwMjM",
"gtin13" : "4050821043256",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/thr-male-steker/p/231-865_001-000_105-604_997-407"
}