{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Event", "name": "Training CODESYS V3.5 Basis (2 dagen)", "description": "<p>In deze training leert u het programmeren van basis PLC programma’s in CODESYS V3.5 in combinatie met WAGO hardware.</p> <p>CODESYS V3.5&nbsp; is de ontwikkelomgeving voor de PFC 200 serie en Compact Controller CC100. CODESYS V3.5 wordt gebruikt voor programmering, en visualisatie van uw project. Tijdens de training zal een project gemaakt worden in combinatie met een PFC 200 controller. Hierbij komen alle stappen aan bod om een functioneel project op te zetten. Tijdens de training worden de basics van de PLC, talstelsels, variabelen, functies, functieblokken en de verschillende programmeertalen behandeld.</p>", "startDate": "Thu Oct 10 09:00:00 CEST 2024", "endDate": "Fri Oct 11 16:00:00 CEST 2024", "location": { "@type": "Place", "name": "WAGO" , "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": " ", "addressLocality": "", "postalCode": "" } } }
Opleidingsnummer : 1806

Training CODESYS V3.5 Basis (2 dagen)

Beschrijving

In deze training leert u het programmeren van basis PLC programma’s in CODESYS V3.5 in combinatie met WAGO hardware.

CODESYS V3.5  is de ontwikkelomgeving voor de PFC 200 serie en Compact Controller CC100. CODESYS V3.5 wordt gebruikt voor programmering, en visualisatie van uw project. Tijdens de training zal een project gemaakt worden in combinatie met een PFC 200 controller. Hierbij komen alle stappen aan bod om een functioneel project op te zetten. Tijdens de training worden de basics van de PLC, talstelsels, variabelen, functies, functieblokken en de verschillende programmeertalen behandeld.

Doelgroep

Iedereen die wil leren, WAGO PLC te programmeren in de ontwikkelomgeving CODESYS V3.5. Te noemen zijn o.a. engineers, projectleiders, programmeurs.

Voorwaarden

Vereiste basiskennis: Microsoft Windows, Elektrotechnische basiskennis.

Inhoud

  • Aanmaken van een project in CODESYS V3.5
  • Software overzicht, verkenning
  • Configureren project, I/O systeem 
  • Talstelsels - Datatypen - Variabelen - Standaard Instructies en Functies
  • Programmeertalen volgens IEC 61131-3
  • Functies en Functieblokken
  • Bibliotheken
  • Visualisatie
  • Configureren veldbus communicatie

Maximum aantal deelnemers

8

Prijs

795,00 €  excl. btw.

Inclusief lunch (excl BTW)

In de prijs is inbegrepen: documentatie en maaltijden tijdens de opleiding.

Opmerkingen

Benodigdheden: Laptop met administrator rechten en CODESYS V3.5

Opleidingsnummer: 1806
Training CODESYS V3.5 Basis (2 dagen)

Details

Prijs:
795,00 € excl. btw.

Inclusief lunch (excl BTW)

Contact