[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Veilige digitale ingang, 4 kanalen; DC 24 V; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>Op de PROFIsafe-module 75x-661/000-003 kunnen potentiaalvrije, contactgevoelige noodstopschakelaars, veiligheidsdeurschakelaars, keuzeschakelaars voor de bedrijfsmodus, veilige sensoren en veilige halfgeleideruitgangen worden aangesloten.</p><p>De module beschikt over 4 impulsgevoelige ingangen (I1 … I4), die door 2 verschillend geschakelde uitgangen (T1 … T2) worden gevoed.</p><p>De impulsuitgangen zijn kortsluitvast uitgevoerd. De ingangen worden continu op kortsluiting en externe voeding gecontroleerd. Deze en andere veiligheidsrelevante parameters zoals bedrijfsmodi, uitschakeling van testimpulsen, discrepantietijden of filtertijden kunnen via WAGO I/O-<i>CHECK</i> worden geparametreerd.</p>De parametreringstool kan comfortabel in engineering systemen worden geïntegreerd die de interface TCI (Tool Calling Interface) met CC2 c.q. CC3 ondersteunen.<br/><p>Afhankelijk van de instelling worden de parameters bij een vervanging van de modules automatisch via een met PROFIsafe conforme iPar-server in de besturing gedownload. Het PROFIsafe-adres wordt vervolgens via de codeerschakelaar aan de zijkant of via WAGO I/O-<i>CHECK</i> ingesteld.</p><p>De module ondersteunt het PROFIsafe-protocol V1 (PROFIBUS) en V2 (PROFIBUS, PROFINET). </p><p>Veld- en systeemniveau zijn galvanisch van elkaar gescheiden. </p><p>De afzonderlijke modules kunnen bij de projectering willekeurig in het veldbusknooppunt worden gerangschikt.</p><p><b>Ter bescherming tegen een zogenoemde "surge" (overspanning conform IEC 61000-4-5) dient voor de 24V-voeding een filtermodule van WAGO of een externe surge filter gebruikt te worden.</b></p><p><b>Aanvullende informatie kan in het handboek (Duits en Engels) worden geraadpleegd!</b></p>",
"mpn" : "750-661/000-003",
"sku" : "750-661/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000316dc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNd0wyaGlZeTh4TXprNU9UZ3hNRGt3TkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1UWmtZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFjMWYwOWU0ODFjZDYwODMxNWZjNTg0ZmM5MmQxMDA1ZGI5ZGM2MGQ5NDgzMDRmN2MwMThkZjYwNDgzYmExZTM",
"gtin13" : "4050821038733",
"category" : "I/O systemen",
"url" : "https://www.wago.com/nl/i-o-systemen/veilige-digitale-ingang-4-kanalen/p/750-661_000-003"
}