WAGO
Presentaties & pitches
De aardfoutbewaking is voor de modulaire machine- en installatiebouw van cruciaal belang. Hier ervaart u hoe u storingen door isolatiefouten en aardfouten in een stuurstroomcircuit met de signaalmodule aardingsweerstand van WAGO overeenkomstig de norm (IEC 60204-1) en dus veilig kunt vermijden. Met de nieuwe signaalmodule aardingsweerstand kan naast de 0V-aarding ook volledig geautomatiseerd een onderschrijding van een niet-instelbare, asymmetrische isolatieweerstand tussen +24 V c.q. 0 V van de voedingsspanning en aarde worden gedetecteerd. Een geïntegreerd potentiaalvrij contact signaleert de status Iso-OK aan een besturing. Aanvullend signaleren LED's op de module de isolatiefout op tijd en bovenal duidelijk - een belangrijke voorwaarde voor het toestandsgerichte onderhoud en voor het vermijden van ongeplande stilstandtijden.
De digitalisering van de automatisering ondersteunt bedrijven door het verzamelen en evalueren van gegevens waarmee nochtans geen rekening werd gehouden. Een andere stap is het gebruik van moderne voedingen, bijvoorbeeld de voeding Pro 2 van WAGO. Met tal van functies verhoogt WAGO de beschikbaarheid van de installatie en worden de voedingen Pro 2 overeenkomstig het modulaire principe met de installaties verbonden. Voor uw eisen en oplossingen kan worden gekozen uit verschillende gangbare communicatieprotocollen in de automatiseringstechniek. Door een geschikte keuze van de componenten en een geoptimaliseerde layout wordt de gevoeligheid voor storingen gereduceerd - hierdoor kan de voeding Pro 2 ook in extreme omgevingen worden gebruikt. Bovendien beschikt de voeding over alle toelatingen die wereldwijd vereist zijn, en zorgt zo voor maximale flexibiliteit bij de planning van de installatie. Ontdek de nieuwe voedingen Pro 2.
Bent u als fabrikant van machines en installaties op zoek naar nieuwe businessmogelijkheden? Of werd u zelfs al concreet benaderd met betrekking tot de ondersteuning van de MTP-standaard? MTP is gebaseerd op de norm VDI/VDE/NAMUR 2658 en is dé oplossing om producties modulair vorm te geven. Ervaar hier welke voordelen de modulaire automatisering u als OEM biedt en welke nieuwe businessmogelijkheden hiermee ontgonnen kunnen worden. Ontdek hoe eenvoudig u met WAGO en de WAGO engineeringtool e!COCKPIT een MTP voor een package unit, d.w.z. een installatiemodule, kunt aanmaken.
De versmelting van OT en IT biedt tal van mogelijkheden met betrekking tot kernvereisten zoals veiligheid en beschikbaarheid. Een veelbelovende benaderingswijze is de containerisering van toepassingen met behulp van Docker®. Ontwikkelaars kunnen met deze technologie toepassingen eenvoudiger aanmaken, ter beschikking stellen en uitvoeren. Wij laten u graag zien hoe u hiervan kunt profiteren. Hiervoor maken wij gebruik van de container "Fledge" van het bedrijf Dianomics, en bieden hiermee een snelle en hardwarebesparende oplossing om gegevens toekomstgericht en veilig te koppelen aan uw PI-systeem, bijvoorbeeld van OSI Soft. Tenslotte willen wij u de mogelijkheden van de gegevensanalyse met het platform OSI PI presenteren. Alles "ready" voor uw IoT-toepassingen.
Bestel nu uw ticket om Sessions on demand te bekijken!