[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Printklem; Drukknop; 2,5 mm²; Rastermaat 10/10,16 mm; 24-polig; Geschikt voor Ex e; CAGE CLAMP®; Brugmogelijkheid; 2,50 mm²; lichtgrijs",
"description" : "<ul><li>Klemmenstroken met drukknoppen en CAGE CLAMP<sup>®</sup>-aansluiting</li><li>Instelling van de rastermaten (metrisch of in inch) door het samendrukken of uit elkaar trekken van de klemmenstroken</li><li>Ideaal voor de bedrading in het veld dankzij de bediening met drukknoppen</li><li>Geen speciaal gereedschap nodig</li></ul>",
"mpn" : "257-674/000-009/999-950",
"sku" : "257-674/000-009/999-950",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002500004469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnd01pOHhNemM1T0Rrd05qVTVNek14TUM4eU1EQmZNREl3TURBd01qVXdNREF3TkRRMk9UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NjQ5ZWQ2NzNlNjI2NGRkNWEzOTk4YzE4ZDRiN2FmZTRmNThjNDY3MDAzOTRiYjYwMGM2NTczOGU0YTI3MmUyMw",
"gtin13" : "4017332629454",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/printklem/p/257-674_000-009_999-950"
}