[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Printklem; 6 mm²; Rastermaat 10 mm; 9-polig; CAGE CLAMP®; Brugmogelijkheid; 6,00 mm²; grijs",
"description" : "<ul><li>Klemmenstroken met CAGE CLAMP<sup>®</sup>-aansluiting en bediening met een schroevendraaier</li><li>Varianten met Ex-toelating</li><li>Vanaf een rastermaat van 12,5 mm onbeperkte UL-toelating tot 600 V</li><li>2 soldeerpennen voor een hoge mechanische stabiliteit</li><li>Individuele kleurencombinaties</li><li>Geïntegreerde testpunt</li><li>Houder voor Mini WSB- en WMB-markeringsschildjes</li></ul>",
"mpn" : "745-1359",
"sku" : "745-1359",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000097d5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGtOUzh4TXpnd016RXdNamM1TnpnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09UZGtOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEyZmZjYTZiYjY0NGMzMzllMDIzZTQ1ODYzODAzOTM1NWY4YTdlMWMzYmVlYzEyMmFlNmZjOTQ2ZTRlN2UyNDM",
"gtin13" : "4045454472283",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/printklem/p/745-1359"
}