[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR-printklem; Drukknop; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 7-polig; Push-in CAGE CLAMP®; in riem; 1,50 mm²; zwart",
"description" : "<ul><li>THR-klemmenstroken van hoogtemperatuurbestendig isolatiemateriaal besparen kosten dankzij de integratie in het SMT reflow-soldeerproces.</li><li>Varianten met aanzuigpad in "Tape-and-reel"-verpakking voor de automatische uitrusting</li><li>Massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhulzen, direct insteekbaar</li><li>Bediening met drukknoppen voor het aansluiten van fijnaderige geleiders en het losmaken van geleiders</li><li>Geleiderinvoer in een hoek van 45° voor een comfortabele en ruimtebesparende bedrading</li></ul>",
"mpn" : "250-207/353-604/997-406",
"sku" : "250-207/353-604/997-406",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00030eda000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzJNeTh4TXpjNU9EZ3hNVFkyTkRReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek1HVmtZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3N2M4MzgxOGFlNDlkMmFiYzliY2JjMDFjYmFjNmE5MmU3ZjNkYWM4NDlhZGVmMDQ4ZjNlODE5MzQ0OTg1OGM",
"gtin13" : "4045454916336",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/thr-printklem/p/250-207_353-604_997-406"
}